お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
PCA9958は、供給電圧範囲が2.7 V~5.5 Vの24チャネルSPIシリアル・バス63 mA LEDドライバです。このデバイスは、RGBA LEDの調光と点滅向けに最適化されています。
各LEDは、31.25 kHzで動作する独自の8ビット分解能固定周波数PWMコントローラを備え、輝度制御用にデューティ・サイクルを0%~100%の範囲で調整可能です。追加のPWMコントローラは、122 Hzの固定周波数および15 Hzの可変周波数と、調光および点滅の制御用に0%~99.6%のデューティ・サイクルを備えています。
出力ピーク電流は、250 μA~63.75 mAの8ビット線形DACで調整可能です。PCA9958は、断線および短絡の検出回路とサーマル・シャットダウン機能を備えています。このデバイスは、ローカル・マイクロと通信するために4線式の10 MHzのSPI帯域幅を備えています。
部品番号: PCA9958HN, PCA9958HN/Q900.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.