お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The PT2000 programmable gate driver for solenoid control integrates six microcores, seven external MOSFET high-side pre-drivers, and eight external MOSFET low-side pre-drivers. Two low-side drivers can be used as DC/DC converters. Microcores allows six parallel tasks to run independently from the main system microcontroller (MCU). The PT2000 also included diagnostics, automatic DC/DC control, current measurement and end of injection detection.
部品番号: MC33PT2000AF.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 10 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 ハードウェア提供
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.