製品に関する安全な情報へのアクセス
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXPの幅広いパワートレインおよびエンジン・マネジメント・ソリューションは、自動車のエンジンやトランスミッション・システムの重要な制御および監視機能を実現します。NXPのポートフォリオは、ローサイド・スイッチのオルタネータ電圧レギュレータ制御から、Hブリッジ・ドライバ、MOSFET/IGBTプリドライバ、さらにはスイッチやソレノイド・モニタリングに至るまで、多岐にわたります。これらの製品は、ハイブリッド自動車および電気自動車のパワートレインやパワー・インバーター・アプリケーションといった自動車および産業用アプリケーション向けに、より効率的なエンジン・マネジメントを提供します。
製品選択がより簡単になりました。すべての製品検索ツールを見る。
大電力デバイスを保護するGD3100、GD3160を使用した電気自動車向け各種サブシステムの研究開発プロセスの変遷について、詳しく説明しています。
NXPのパワー・インバーター・プラットフォームに搭載されたゲート・ドライバによって、どのようにして電気自動車の効率が向上し、SiC/IGBTパワー・モジュールを保護できるかを解説しています。
Developer Studioは、PSCデバイスのマイクロコードの開発を合理化するために作成されたWindowsアプリケーションです。
Tracer Moduleは、MC33816およびPT2000 PSCデバイスからのトレース出力を監視するツールです。
GD3100シングルチャネルIGBT/SiC MOSFETゲート・ドライブ・デバイスを搭載したFRDMGD31RPEVM開発ツールについて、詳しくご紹介しています。
EV-INVERTERリファレンス・デザインは、eモビリティ高電圧トラクション・モータ向けの包括的な車両電動化システム・ソリューションです。
GD3160ベースの第2世代インバーター制御プラットフォーム (ICP 2.0) 。高電圧トラクション・インバーター・システムで業界標準のP6HDフットプリントIGBTパワー・モジュールを実現するように設計されています
NXPのGD3160アドバンスド・ゲート・ドライバに搭載されたゲート波形整形機能が日立RoadPak SiC MOSFETモジュールでどのように実証されるのか、知識を深めることができます。
サインインしてホワイトペーパーを読む可変速度とセンサレス制御による、より効率的なモータ動作を求めるシステム設計者に最適です。
製品セレクタについて読む車載および産業市場向けのアドバンスト・アナログ製品。
セレクタ・ガイドを読むNXPと日立エナジーの提携により、電気自動車向けに高速かつ低損失のスイッチングを実現し、より効率的で信頼性が高く、機能安全が向上したソリューションを提供します。
記事を読むサインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。