お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
PCA9452は、車載アプリケーションにおいてi.MX 93xプロセッサ・ファミリをサポートするよう特別に設計された、AEC Q100グレード2準拠の車載用シングルチップ・パワー・マネジメントIC (PMIC) です。
このデバイスは、6つの高効率降圧レギュレータ、5つのLDO、1つの400 mAロードスイッチ、2チャネルのレベル・トランスレータ、および32.768 KHz水晶発振器ドライバを備えています。3つの降圧レギュレータは、立上がりおよび立下がり時間をプログラミングできるダイナミック電圧スケーリング (DVS) 機能をサポートし、これらの降圧レギュレータは、降圧レギュレータからの負荷に対するIR降下を補償するためにリモート・センスをサポートします。このデバイスは、-40°C~105°Cの周囲温度範囲で動作します。
6つの降圧レギュレータは、i.MX 93xアプリケーション・プロセッサおよびDRAMメモリに電力を供給するように設計されています。LDO1は入力電圧が有効なときには常時オンになるため、極めて低い自己消費電流で、セキュアな不揮発性ストレージ (SNVS) に電源を供給できます。
PCA9452は、自動方向検知機能を搭載した2ビットのデュアル電源変換トランシーバであるロジック・トランスレータを統合しています。これにより、双方向の電圧レベル変換が可能です。また、I2Cレベル変換器としても使用できます。400 mAのロードスイッチは、SDカードに3.3 V電源を供給するためのもので、放電抵抗を内蔵しています。
部品番号: PCA9452AHN.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。