製品に関する安全な情報へのアクセス
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXPのPMICポートフォリオは、さまざまなアプリケーション・プロセッサに対応し、電力の最適化と電源シーケンスの簡素化を実現します。NXPのPMICには、トータル・システム・ソリューションに必要なスイッチング・レギュレータおよびリニア・レギュレータが統合されています。さらに、バッテリー・チャージャ、コインセル・チャージャ、電力経路選択などのバッテリー・マネジメント機能が統合された製品もあります。
NXPのPMICをOTP経由で設定し、組み合わせることで、ASIL B/D機能安全要件向けの成果物を含む専用のシステム・ソリューションを実現できます。
製品選択がより簡単になりました。 すべての製品検索ツールを見る。
PF0900は、高性能のi.MX95アプリケーション向けのマルチチャネルPMICで、システム電源用の5つの降圧コンバータと4つのLDOレギュレータを備えています。
i.MX 93xファミリ・プロセッサをサポートするシングルチップ・パワーマネジメントIC (PMIC)
i.MX 93xプロセッサ・ファミリをサポートするよう特別に設計された、AEC Q100グレード2準拠の車載用シングルチップ・パワーマネジメントIC (PMIC)
Li-Ionバッテリ駆動の低消費電力マイクロコントローラまたは類似の用途に対応するPMIC
車載用途およびインダストリアル用途に最適なi.MX 8M Mini/Nano/Plus向けPMIC
インダストリアル、スマートホーム、モバイルの各用途に最適なi.MX 8ULP向けPMIC
エントリ・インフォテイメントやインターネット・ラジオに最適な、完結したi.MX 6ポートフォリオ向けのPMIC
低コストの民生機器用途の電源供給に最適な、i.MX 8Mファミリを使用したアプリケーション・プロセッサ向けのPMIC
NXPフロント・システム電源ファミリに接続する、S32Z/E2プロセッサ向けに設計されたPMIC
電圧モニタリング回路を内蔵した、自動車安全用途およびインダストリアル用途向けのPMIC
ADAS、ビジョン、レーダーなど、高性能かつ低消費電力の要件がある車載用途向けのPMIC
ハイエンドの車載プロセッサを駆動する高性能の12 A降圧コンバータを内蔵した、車載用途向けのPMIC
i.MX 8/8X、S32V、Layerscapeに最適な、高性能プロセッサ用途向けPMIC
IVNからパワーマネジメントおよびプロセッシングまで、SDV革命の最中にあるさまざまなコンポーネントについて、常に最新の知識を身に付けましょう。
NXPの低電圧PMICによって、車載、インダストリアル、ネットワークの各用途に対応するセーフティ・ソリューション、拡張性ソリューション、パワー・マネジメント・ソリューションがどのように実現するのかについてご紹介します。
ビデオ
NXPの自動同期機能と、このプログラマブル・ファミリがワンボックスとしてどのように機能し、安全なプラットフォーム開発を促進するかについてご紹介します。
コミュニティ
PMICコミュニティでは、パワーマネジメントに関する疑問を共有し、助言を得ることができます。
このウェビナーでは、すべてのECUに安全に電力を供給するためのミッシング・リンクであるBYLinkシステム電源プラットフォームについて紹介し、その概要を説明します。
車載、民生、および産業市場向けの高性能パワー・マネジメント・ソリューション。
パンフレットを読むNXP BYLinkパワーマネジメントICは、プラットフォーム統合のためのセーフティ・ソリューションと拡張性ソリューションを実現します。
サインインしてホワイトペーパーを読むサインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。