お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MC9S12XB is a general-purpose optimized feature/cost family for applications that require a reduced peripheral relative to the S12XD family.
Targeted for general automotive body applications, the MC9S12XB family is a fully compatible subset of the 9S12XD family.
Relative to the S12XD family, it has some functionality removed and speed reduced in order to deliver a significant cost savings.
Like the S12XD family, the S12XB is designed to retain the cost-effective, low-power consumption, excellent electromagnetic compatibility performance and code-size efficiency advantages associated with all 16-bit MCUs from NXP®.
S12XB Family Members: MC9S12XB256, MC9S12XB128.
部品番号: MC9S12XB128MAA, S912XB128F2CAL, S912XB256F1CAL.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 36 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供
5 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。