S12B Automotive and Industrial Microcontrollers (MCUs)

Features

  • Upward compatible with M68HC11 instruction set
  • PLL circuit
  • Interrupt stacking and programmer's model identical to M68HC11
  • Instruction pipe
  • Enhanced indexed addressing
  • Multiplexed External Bus
  • Analog-to-Digital Converter
  • One 1M bit per second, CAN 2.0 A, B software compatible module
  • Up to 256K byte Flash EEPROM
  • Up to 2K byte EEPROM
  • Up to 8K byte RAM

部品番号: MC9S12B128CFUE, MC9S12B128CPVE, MC9S12B256MFUE, MC9S12B64CFUE, MC9S12B64MPVE, S9S12B128F0CFUE, S9S12B128F0CPVE, S9S12B128F0VPVE, S9S12B128J3CPVE, S9S12B128J3MFUE, S9S12B128J3VFUE, S9S12B256F0CPVE, S9S12B256F0VPVE, S9S12B96F0CFUE, S9S12B96F0CPVE.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 60 ドキュメント

全て表示

ハードウェア

5 ハードウェア提供

ソフトウェア

1-5 の 6 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

1-5 の 6 エンジニアリング・サービス

全て表示

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.