TEF82XXカスタマー・アプリケーション・ボード + S32R294レーダー・アプリケーション開発ボード

TEF82-R294-KIT

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ブロック図

図を選択する。:

TEF82-R294-KITシステム

TEF82-R294-KIT System Block Diagram

TEF82-R294-KITカスタマー・アプリケーション・ボード

TEF82-R294-KIT CAB Block Diagram

S32R294-RADBレーダー・アプリケーション開発ボード

S32R294-RADB Block Diagram

対応製品

RF

レーダー・トランシーバとSoC

プロセッサ&マイクロコントローラ

S32Rレーダー・プロセッシング

特長

一般

  • MCU S32R294プロセッサ
  • NXP FS8530およびPF5020 PMICを使用した12 Vの電源入力により、プロセッサ・ボードとフロントエンド・ボードに必要な電圧をすべて提供
  • オンボードのスイッチを介したブート・モード選択
  • 柔軟なMCUクロック・オプションにより、MIPI-CSI2コネクタ(J12およびJ10)または40 MHz RADBクロック発振回路を介して外部クロックを提供可能
  • 最大2つのMIPI-CSI2インターフェースをサポート

フロントエンド・ボード

  • 異なるMIPI-CSI2/SPIジョイント・コネクタを介したデュアルTEF82xx CAB RFフロントエンド・ボード。ジャンパ設定により2つの異なるフロントエンドを自由に選択
  • 6Tx x 8Rxアンテナ・アレイに配線されたRF RX/TXチャネル
  • 78 GHzの動作向けに最適化

コネクティビティ

  • Gbイーサネット物理インターフェースIC(M12コネクタ付き)
  • M12コネクタを備えたCAN-FDインターフェースをサポート
  • UARTからマイクロUSBへのインターフェース
  • JTAGデバッグをサポートする34ピンNexus Auroraコネクタ

メモリ

  • 256 Mb (32 MB) シリアルNORフラッシュ・メモリ
  • I2C経由でMCUに接続される64 KbのEEPROM

その他

  • I2C経由でMCUに接続されるオンボード温度センサ
  • 電源ステータスLED
  • ユーザー・リセット・スイッチ(リセット・ステータスLED付き)
  • 金属製またはアクリル製のコネクタを介してフロントエンド・プレートとコンビネーション・キットを形成可能

購入オプション

TEF82-R294-KIT-Image

クリックして展開

  • TEF82-R294-KIT

  • TEF82XX Customer Application Board + S32R294 Radar Application Development Board.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

2 ドキュメント

設計・リソース

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

  • アプリケーション例 ソフトウェア

    S32R294 Radar Application Demo v1.1.0

  • ソフトウェア開発リソース

    TEF82xx software download - NXP evaluation kit enablement

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

1 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??