お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The BGS8324 is, also known as the WLAN3001H, a fully integrated Low-Noise Amplifier (LNA) and SP3T switch for Bluetooth path and transmit path. For WLAN applications in the 2.4 GHz to 2.5 GHz ISM band. The BGS8324 is manufactured using NXPs high performance QUBiC eighth generation SiGe:C technology. The BGS8324 couples noise figure, linearity and low insertion loss CMOS switches with the process stability and ruggedness that are the hallmarks of SiGe technology. The BGS8324 has a 2.0 mm × 2.0 mm footprint HX2QFN12 package and a thickness of 300 μm.
部品番号: BGS8324.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。