お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The WLAN3002C is a fully integrated MMIC Low-Noise Amplifier with RX-TX SP2T switch for WLAN applications in the 4.9 GHz to 5.925 GHz ISM band. Manufactured using high-performance QUBiC eighth-generation SiGe:C technology of NXP.
The WLAN3002C combines noise figure, linearity, efficiency, low insertion loss CMOS switches with the process stability and ruggedness that are the hallmarks of SiGe:C technology.
The WLAN3002C has a 1.5 mm x 1.5 mm footprint HX2SON8 package and a thickness of 300 µm.
部品番号: WLAN3002C.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。