NPN Wideband Silicon Germanium RF Transistor

製品画像を見る

製品詳細

Features

  • 110 GHz fT silicon germanium technology
  • High maximum power gain 18.5 dB at 5.8 GHz
  • Low noise high gain microwave transistor
  • Noise figure (NF) = 0.8 dB at 5.8 GHz

Target Applications

  • 2nd LNA stage and mixer stage in DBS LNB’s
  • AMR
  • Bluetooth
  • FM radio
  • GPS
  • Ka band oscillators DRO’s
  • Low current battery equiped applications
  • Low noise amplifiers for microwave communications systems
  • LTE, cellular, UMTS
  • Microwave driver / buffer applications
  • Mobile TV
  • RKE
  • SDARS first stage LNA
  • Wi-Fi / WLAN / WiMAX
  • ZigBee

部品番号: BFU730F.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 12 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

3 設計・ファイル

ハードウェア

3 ハードウェア提供

サポート

お困りのことは何ですか??