お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXH2004は、補聴器向けにBluetooth 5.3 LEオーディオをサポする9.1 mm2の小型Socソリューションであり、Auracast™に対応しています。MFi (Made for iPod/iPhone/iPad) とASHA (Audio streaming for Hearing Aids) に加え、HAP (Hearing Access Profile) をサポートしています。このデバイスには、デュアル・コア・オーディオDSPとフラッシュが搭載されています。NXH2004には超低消費電力の無線通信機能が統合され、優れたバッテリー寿命を実現するほか、空気亜鉛電池からの直接駆動が可能です。PMICと組み合わせることにより、NXH2004はリチウムイオン電池で駆動するデバイスに求められる狭いソリューション空間で、コスト効率に優れたソリューションを提供できます。
部品番号: NXH2004UK.