デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
Design Tool
K32W041A/AM Manufacturing Package
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The K32W0x portfolio is designed to power the next generation of ultra-low-current multiprotocol wireless IoT devices with support for Matter, IEEE 802.15.4 mesh network protocols Zigbee and Thread and Bluetooth Low Energy 5.0. The K32W041AM/A are compatible with the K32W061/41.
The K32W041AM and K32W041A family members support longer range and expanded memory optimized to facilitate home and building automation, smart lighting, smart locks, gateways, and routers.
The K32W041A/K32W041AM includes a 2.4 GHz Bluetooth Low Energy 5 (supporting eight simultaneous connections) compliant transceiver, a 2.4 GHz IEEE 802.15.4 compliant transceiver and a comprehensive mix of analog and digital peripherals. With 640 KB embedded Flash, 152 KB RAM memory, additional 1 MB data Flash with the K32W041AM, and support for Over-the-Air (OTA) updates, the K32W0x family provides scalability to address a variety of memory requirements. In addition, the K32W041AM/A extends the wireless radio output power to +15dBm.
These devices include a 10-channel PWM, two timers, one RTC/alarm timer, a Windowed Watchdog Timer (WWDT), two USARTs, two SPI interfaces, two I2C interfaces, a DMIC subsystem including a dual-channel PDM microphone interface with voice activity detector, one 12-bit ADC, temperature sensor and a comparator. The Arm Cortex-M4 is a 32-bit core operating at u to 48MHz that offers system enhancements such as low power consumption, enhanced debug features, and a high-level support of the block integration.
Devices across the K32W0x, JN18x and QN90x0 families are supported with common software stacks: Zigbee, OpenThread and Bluetooth LE.
For additional information and sample availability, contact your local Sales Office.
部品番号: K32W041A, K32W041AM.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 20 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 6 ハードウェア提供
4 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
5 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.