NFC認定製品
概要をソートする。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
スタイラスペン、スマートグラス、ウェアラブル、ヒアラブルなどの小型で完全密閉型のバッテリ駆動デバイスは、NXPのNFC充電ソリューションを使用して、信頼性の高いNFC通信と500 mWまでの効率的な電力経路を利用しています。
小型フォーム・ファクタで高い効率を実現
ソリューションの設置面積を最適化し、さまざまなフォーム・ファクタを実現
デバイスの認証、ファーム・ウェアのアップデート、およびペアリングが可能
柔軟なアンテナ形状の統合
製品名 | 概要 | データシート | オーダー |
---|---|---|---|
CTN530 | NFC WLC充電トランスミッタ・フロント・エンド | ||
CRN120 | NFCワイヤレス充電通信レシーバ | CRN120-SDS [English] (164 KB) |
購入オプション |
CTN730 | NFCワイヤレス充電トランスミッタ・コントローラ | CTN73X-SDS [English] (195 KB) |
購入オプション |
PCA943x | NFCワイヤレス充電パワー・レシーバ | 近日提供開始 | 購入オプション |
概要をソートする。
最大500 mWの電力レベルを備えた小型のバッテリ駆動デバイスでワイヤレス充電機能を有効にします。
NXPはパートナー企業と共に、NFCワイヤレス充電に対する先進的な機能を開発しました。
NFC充電の仕組み、動標準化対応、切り替えを検討すべき理由について説明します。
NFC充電の今後の展望とQiとの比較についてご紹介します。
パンフレットを読むサインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。