デザイン・ファイル
3 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
Coin Cell Hardware Design Files.
-
Design Tool
K32W061 Manufacturing package
-
Design Tool
Coincell Hardware Reference Design
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The K32W061/41 portfolio is designed to power the next generation of ultra-low-current multiprotocol wireless IoT devices with support for IEEE 802.15.4 mesh network protocols Zigbee® and Thread™ as well as Bluetooth® Low Energy 5.0. This portfolio also supports Matter, the unified IP-based application layer to work across ecosystems being developed by the Connectivity Standards Alliance, targeted for release by end of 2021.
These wireless MCUs include multiple low-power modes and ultra-low radio Tx and Rx power consumption which enables IoT products powered by K32W061/41 to have extended battery life. With high Rx sensitivity and configurable Tx output power, the K32W061/41 MCUs offer reliable and robust connectivity performance.
The K32W061/41 portfolio is powered by an Arm® Cortex®-M4 MCU and with 640 KB on-board flash and 152 KB SRAM, has enough room and flexibility for complex applications and over-the-air (OTA) upgrade capability without external memory. These devices also include a rich set of MCU digital and analog peripherals and multiple serial communication interfaces for embedded connected applications and a quad serial flash memory controller, SPIFI, that can be used to extend non-volatile memory.
部品番号: K32W041, K32W061.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 32 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 7 ハードウェア提供
1-5 の 11 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 9 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
3 トレーニング