S32K324トリプル永久磁石同期モータ (PMSM) 制御リファレンス・デザイン・ボード

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ブロック図

MCTPTX1AK324リファレンス・デザイン・ボード

MCTPTX1AK324 Reference Design Board

対応製品

パワーマネージメント

BLDC、Hブリッジ、ステッパ

ハイサイド・スイッチ

セーフティSBC

インターフェース

オートモーティブLINソリューション

3.3 V/5 V IO CANトランシーバ

プロセッサ&マイクロコントローラ

S32K 車載汎用MCU

特長

ハードウェアの特長

  • 最大3つのPMSモータのセンサレス・フィールド指向制御 (FOC) をサポート
  • 各PMSMに最大出力100 W
  • DCモータに最大出力20 W
  • ハイサイド・スイッチの最大ピーク電流5 A
  • 単方向CANと単方向LIN
  • CPUの負荷を抑えるデュアルコア動作モード
  • ISO 26262をサポート

購入オプション

MCTPTX1AK324-Image

クリックして展開

  • MCTPTX1AK324

  • MCTPTX1AK324 Reference Design Board.

  • JP¥63,350
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 4
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 8 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

2 設計・ファイル

ソフトウェア

1-5 の 9 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

5 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??