Safe Assure® (Functional Safety)
When it comes to functional safety, NXP stands for quality and reliability. Our SafeAssure program simplifies system-level safety requirements in accordance with ISO 26262.
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
S32K3ファミリは、Arm® Cortex®-M7をベースとしたシングル、デュアル、ロックステップ・コア構成の32ビット・マイクロコントローラ (MCU) ファミリです。コア数、メモリ、ペリフェラルの拡張性および優れたパフォーマンスとともに、最大ASIL DまでのISO 26262に準拠した機能安全を提供します。
S32K3ファミリは、開発および本番環境向けに包括的なエンドツーエンドのソリューションを提供します。S32K3 MCUは、NXPファームウェアを搭載したハードウェア・セキュリティ・エンジン (HSE)、FOTA (Firmware Over-the-Air) アップデートへの対応、AUTOSAR®と非AUTOSARの両方のアプリケーションに適したISO 26262準拠のリアルタイム・ドライバ (RTD) を特徴としています。
NXP S32車載プラットフォームとの互換性を通じて、ボディ、ゾーン制御、電動化の各種アプリケーションでソフトウェアのシームレスな再利用と柔軟性を実現します。
S32K3 MCUは、MAPBGA、LQFP、HDQFPなど、さまざまなパッケージ・タイプで供給され、統合と設計に柔軟性が得られます。また、NXP HDQFPパッケージは、標準のQFPパッケージと比べてパッケージのフットプリントを最大55%削減しています。
注: 製品の特徴を見るには、このウィンドウを閉じます。.
部品番号: S32K311NHT0MLFST, S32K311NHT0MPAST, S32K312NHT0MPAST, S32K312NHT0MPBST, S32K314EHT1MMMST, S32K314EHT1MPBST, S32K322EHT0MPAST, S32K322EHT0MPBST, S32K324EHT1MMMST, S32K324EHT1MPBST, S32K341EHT0MPAST, S32K341EHT0MPBST, S32K342EHT0MPAST, S32K342EHT0MPBST, S32K344EHT1MMMST, S32K344EHT1MPBST, S32K358GHT1MJBST.
ツール | リファレンス・ソフトウェア | 標準ソフトウェア | プレミアム・ソフトウェア | |
---|---|---|---|---|
S32 Design Studio for S32 Platform |
LINスタック |
リアルタイム・ドライバ (RTD) HSE標準ファームウェア |
S32K3xx向けS32セーフティ・ソフトウェア・フレームワーク (SAF) HSEプレミアム・ファームウェア |
|
ソフトウェア・パッケージ・マネージャ 車載ソフトウェア・パッケージ・マネージャを使用すると、提供サービスを検索したり、製品概要やリリース・ノートを表示したりできるほか、ソフトウェアのダウンロードも容易になります。ソフトウェア・パッケージ・マネージャの起動 |
NXPサポート 詳細については、NXP担当者にお問い合わせください。サポート・ホーム画面 |
SafeAssure NDAグループ NXPセキュア・コンテンツを通じて利用できます。アクセスのリクエスト |
When it comes to functional safety, NXP stands for quality and reliability. Our SafeAssure program simplifies system-level safety requirements in accordance with ISO 26262.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 38 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 27 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
1-5 の 21 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 16 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 41 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
4 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
29 トレーニング