お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
PTN38003Aは、高性能USB3.2およびDP1.4対応コンビネーション・リニア・リドライバであり、USB Type-Cダウンストリーム・ポート (DFP) またはアップストリーム・ポート (UFP) 向けに最適化されています。PTN38003Aは、USB Type-Cオルタネート・モード規格でUSB 3.2 Gen2およびVESA DisplayPort 1.4をサポートするプラットフォーム上で、信号の品質向上要件を満たすために使用されるUSB Type-C高速リニア・リドライバです。このデバイスは、ピン・ストラッピングまたはI2C制御によって出力信号スイングのリニアリティを制御するプログラマブル・リニア・イコライゼーションを備えており、シンボル間干渉 (ISI) を抑制することで、シグナル・インテグリティの向上およびチャネルの拡張を可能にします。また、このデバイスはDPモードの側波帯信号を監視して、設定、省電力モード、および性能を最適化します。
USBでの動作のために、PTN38003Aには、USB3.2低消費電力モード (U2/U3) において大幅に消費電力を抑える高度なパワー・マネジメント機能が内蔵されています。LFPS (Low Frequency Periodic Signaling)/LBPM (LFPS Based PWM Message) 信号を検出することで、動作を設定(USB3.2 Gen 1/Gen 2およびx1/x2)して電気的条件をリンクさせ、内部回路とロジックを動的に有効化/無効化します。このデバイスはホスト・ソフトウェアの介入なしでこれらの処理を実行するため、電力を節約できます。
DisplayPort (DP) での動作では、PTN38003AはAUXのやりとりを監視し、DPリンクの初期化およびトレーニング中にDisplayPortチャネルの設定を調整します。PTN38003Aは1.8 V電源で動作します。パッケージには小型で高性能なHWFLGA36を採用しています
製品の詳細とサンプルの供給状況については、最寄りの営業所にお問い合わせください。
部品番号: PTN38003AEW.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。