デザイン・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
PCA9537 IBIS model
-
シンボルおよびフットプリント
PCA9537DP-TSSOP10-CAD Symbol and PCB Footprint – BXL File
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The PCA9537 is a 10-pin CMOS device that provides 4 bits of General Purpose parallel Input/Output (GPIO) expansion with interrupt and reset for I²C-bus/SMBus applications and was developed to enhance the NXP Semiconductors family of I²C-bus I/O expanders. I/O expanders provide a simple solution when additional I/O is needed for ACPI power switches, sensors, push-buttons, LEDs, fans, etc.
The PCA9537 consists of a 4-bit Configuration register (input or output selection), 4-bit Input Port register, 4-bit Output Port register and a 4-bit Polarity Inversion register (active HIGH or active LOW operation). The system controller can enable the I/Os as either inputs or outputs by writing to the I/O configuration bits. The data for each input or output is kept in the corresponding Input Port or Output Port register. The polarity of the Input Port register can be inverted with the Polarity Inversion register. All registers can be read by the system controller.
The PCA9537 open-drain interrupt output (INT) is activated when any input state differs from its corresponding Input Port register state and is used to indicate to the system controller that an input state has changed. The power-on reset sets the registers to their default values and initializes the device state machine. The RESET pin causes the same reset/initialization to occur without de-powering the device.
The I²C-bus address is fixed and allows only one device on the same I²C-bus/SMBus.
部品番号: PCA9537DP.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 12 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.