Low-Voltage, 8-Bit I²C-Bus and SMBus I/O Expander with Interrupt Output, Reset and Configuration Registers

製品画像を見る

製品詳細

ブロック図

PCA6408A Block Diagram

PCA6408A Block Diagram

Features

Key Features

  • I2C-bus to parallel port expander
  • Operating power supply voltage range of 1.65 V to 5.5 V
  • Low standby current consumption of 1 μA
  • 5 V tolerant I/O ports
  • Active LOW reset input (RESET)
  • Open-drain active LOW interrupt output (INT)
  • 400 kHz Fast-mode I2C-bus
  • Input/Output Configuration register
  • Polarity Inversion register
  • Internal power-on reset
  • Power-up with all channels configured as inputs
  • No glitch on power-up
  • Noise filter on SCL/SDA inputs
  • Latched outputs with 25 mA drive maximum capability for directly driving LEDs
  • Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, Class II
  • Packages offered: HVQFN16, TSSOP16, XQFN16

Allows Bidirectional Voltage-level Translation and GPIO Expansion Between

  • 1.8 V SCL/SDA and 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V or 5 V Port P
  • 2.5 V SCL/SDA and 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V or 5 V Port P
  • 3.3 V SCL/SDA and 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V or 5 V Port P
  • 5 V SCL/SDA and 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V or 5 V Port P

Schmitt-trigger Action Allows Slow Input Transition and Better Switching Noise Immunity at the SCL and SDA Inputs

  • Vhys = 0.18 V (typical) at 1.8 V
  • Vhys = 0.25 V (typical) at 2.5 V
  • Vhys = 0.33 V (typical) at 3.3 V
  • Vhys = 0.5 V (typical) at 5 V

ESD Protection Exceeds JESD 22

  • 2000 V Human-Body Model (A114-A)
  • 1000 V Charged-Device Model (C101)

部品番号: PCA6408ABS, PCA6408AHK, PCA6408APW.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 8 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

4 設計・ファイル

ハードウェア

4 ハードウェア提供

エンジニアリング・サービス

1 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

1 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??