デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
Design Tool
KW41Z/31Z/21Z Design in check-list
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Note: JN5189/88T is preferred for any new Zigbee®, Thread design. No new software releases planned
The KW21Z is an ultra-low-power, highly-integrated single-chip device that enables IEEE® 802.15.4 RF connectivity for portable, extremely low-power embedded systems. Applications include portable healthcare devices, access control, security systems, smart energy and home area networks.
The KW21Z Wireless MCU integrates a 2.4 GHz transceiver supporting O-QPSK modulations, an Arm® Cortex®-M0+ CPU, up to 512 KB Flash and up to 128 KB SRAM, 802.15.4 packet processor, hardware security and peripherals optimized to meet the requirements of the target applications. The KW21Z is an ideal solution for single-chip Thread and Zigbee devices including routers and end devices as well as border routers and Coordinators when adding connectivity for communicating with the cloud.
部品番号: MKW21Z256VHT4, MKW21Z512VHT4.
Part Number | Wireless Connectivity Protocol | Memory | Package Size | Hardware Development Tool |
MKW41Z512VHT4 | Bluetooth Low Energy and IEEE® 802.15.4 | 512 KB Flash,128 KB RAM | 7 mm x 7 mm x 1 mm48-pin Laminate QFN | FRDM-KW41ZUSB-KW41Z |
MKW41Z256VHT4 | 256 KB Flash,64 KB SRAM | |||
MKW41Z512CAT4R | 512 KB Flash,128 KB RAM | 3.9 mm x 3.8 mm75-pin WLCSP | ||
MKW31Z512VHT4 | Bluetooth Low Energy | 512 KB Flash,128 KB RAM | 7 mm x 7 mm x 1 mm48-pin Laminate QFN | |
MKW31Z256VHT4 | 256 KB Flash,64 KB SRAM | |||
MKW31Z512CAT4R | 512 KB Flash,128 KB RAM | 3.9 mm x 3.8 mm75-pin WLCSP | ||
MKW21Z512VHT4 | IEEE® 802.15.4 | 512 KB Flash,128 KB RAM | 7 mm x 7 mm x 1 mm48-pin Laminate QFN | |
MKW21Z256VHT4 | 256 KB Flash,64 KB SRAM |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 10 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 8 ハードウェア提供
1-5 の 12 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 20 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 12 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.