デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
Design Tool
KW41Z/31Z/21Z Design in check-list
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Note: K32W061/41 is preferred for any new Zigbee®, Thread and Bluetooth® LE 5.0 design. No new software releases planned
The KW41Z is an ultra-low-power, highly-integrated single-chip device that enables Bluetooth® Low Energy v4.2 and IEEE® 802.15.4 RF connectivity for portable, extremely low-power embedded systems. Applications include portable healthcare devices, wearable sports and fitness devices, AV remote controls, computer keyboards and mice, gaming controllers, access control security systems, smart energy, and home area networks.
The KW41Z MCU integrates a 2.4 GHz transceiver supporting FSK/GFSK and O-QPSK modulations, an Arm® Cortex®-M0+ CPU, up to 512 KB Flash and up to 128 KB SRAM, 802.15.4 packet processor, hardware security and peripherals optimized to meet the requirements of the target applications.
The KW41Z is an ideal solution for true single-chip designs that require concurrent communication on both a Bluetooth Low Energy network and an 802.15.4 based network such as Thread and Zigbee. This multi-mode capability enables direct communication using Bluetooth Low Energy via a mobile device and participating in a mesh network for local and remote control/monitoring.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by NXP® Semiconductors is under license.
部品番号: MKW41Z256VHT4, MKW41Z512CAT4, MKW41Z512VHT4.
Part Number | Wireless Connectivity Protocol | Memory | Package Size | Hardware Development Tool |
MKW41Z512VHT4 | Bluetooth Low Energy and IEEE 802.15.4 | 512 KB Flash,128 KB RAM | 7 mm x 7 mm x 1 mm48-pin Laminate QFN | FRDM-KW41ZUSB-KW41Z |
MKW41Z256VHT4 | 256 KB Flash,64 KB SRAM | |||
MKW41Z512CAT4R | 512 KB Flash,128 KB RAM | 3.9 mm x 3.8 mm75-pin WLCSP | ||
MKW31Z512VHT4 | Bluetooth Low Energy | 512 KB Flash,128 KB RAM | 7 mm x 7 mm x 1 mm48-pin Laminate QFN | |
MKW31Z256VHT4 | 256 KB Flash,64 KB SRAM | |||
MKW31Z512CAT4R | 512 KB Flash,128 KB RAM | 3.9 mm x 3.8 mm75-pin WLCSP | ||
MKW21Z512VHT4 | IEEE 802.15.4 | 512 KB Flash,128 KB RAM | 7 mm x 7 mm x 1 mm48-pin Laminate QFN | |
MKW21Z256VHT4 | 256 KB Flash,64 KB SRAM |
MCUXpresso SDK for KW41Z includes the following components:
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 21 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 13 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
1 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 17 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 25 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 18 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1 トレーニング