UJA1169A Evaluation Boards

UJA1169Ax-EVBs

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

対応製品

パワーマネージメント

セーフティSBC

Features

System Features

  • Designed to facilitate the testing and evaluation of UJA1169A product features in a variety of microcontroller IO interface environments
  • Supports Arduino connection with microcontroller board
  • Provides several header rows (2.54 mm pitch) for connecting MCU interface and application signals
  • Board dimensions are 58.1 mm x 81.1 mm
  • Only components needed to support basic UJA1169A functionality are included
  • An external power supply of 12 V must be connected to power-up the board

購入オプション

UJA1169AF-EVB-Image

クリックして展開

  • UJA1169AF-EVB

  • UJA1169A Evaluation Boards.

  • JP¥11,343
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 10
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する
UJA1169AXF-EVB-Image

クリックして展開

  • UJA1169AXF-EVB

  • UJA1169A Evaluation Boards.

  • JP¥11,343
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 13
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する
UJA1169AF3-EVB-Image

クリックして展開

  • UJA1169AF3-EVB

  • UJA1169A Evaluation Boards.

  • JP¥11,343
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 12
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

2 ドキュメント

デザイン・ファイル

1-5 の 6 設計・ファイル

全て表示

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??