電圧レギュレータ内蔵LINトランシーバ

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

ブロック図

TJA1028のブロック図

TJA1028 Block Diagram

特長

一般

  • LIN 2.0/2.1/2.2準拠、SAE J2602準拠。ISO 17987-4:2016 (12 V) 準拠 (TJA1028A/B/C/D)
  • LIN 1.3との下位互換性
  • LINレスポンダ終端抵抗を内蔵
  • 5 Vまたは3.3 V、70 mA対応の電圧レギュレータ
  • 規定の温度および電源範囲にわたって2%の電圧レギュレータ精度
  • 電圧レギュレータの出力低電圧検出、リセット出力付き
  • 電圧レギュレータからグランドへの短絡防止
  • 電圧レギュレータはセラミック、タンタル、アルミ電解コンデンサで安定動作
  • 堅牢なESD性能、LINおよびVBATピンはIEC61000-4-2準拠の±8 kV
  • 車載環境における過渡電圧から保護されたLINおよびVBATピン (ISO 7637)
  • バッテリ非接続時の非常に低いLINバス・リーク電流:2μΑ未満
  • LINピンからバッテリとグランドへの短絡防止
  • 送信データ (TXD) ドミナント・タイムアウト機能
  • 熱保護
  • 非常に低い電磁放射 (EME)
  • 高い電磁耐性 (EMI)
  • 標準スタンバイ・モード電流45 μΑ
  • 標準スリープ・モード電流12 μΑ
  • LINバス・ウェイクアップ機能とK-Line互換

長期製品供給プログラム

  • これらの製品は、お客様の組込み設計に使用される製品の安定供給を保証するNXP長期製品供給プログラムの対象となっています。TJA1028A、TJA1028B、TJA1028C、TJA1028Dは15年間のプログラムの対象です

部品番号: TJA1028AT, TJA1028BT, TJA1028CT, TJA1028DT, TJA1028T, TJA1028TK.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 9 ドキュメント

全て表示

サポート

お困りのことは何ですか??