SBC with Enhanced High-Speed CAN Transceiver

製品画像を見る

ブロック図

MC33742 SBC with Enhanced High-Speed CAN Transceiver

MC33742 SBC with Enhanced High-Speed CAN Transceiver

Features

Key Features

  • High-Speed 1.0 Mbps CAN Interface with Bus Diagnostic Capability (Detection of CANH and CANL Short to Ground, to VDD, and to VSUP)
  • Low-Drop Voltage 5.0 V, 200 mA VDD Regulator with Current-Limiting, Overtemperature Pre-Warning, and Output Monitoring with Reset
  • Additional 5.0 V Regulator with External Series Pass Transistor
  • Normal, Standby, Stop, and Sleep Modes with Low Sleep and Stop Mode Current
  • 150 mA High-Side Switch Output for Control of External Circuitry
  • Four External Wake-Up Inputs
  • Software-Programmable Watchdog Window, Interrupt, and Reset

Product Longevity Program

  • This product is included in the NXP Product Longevity Program ensuring a stable supply of products for your embedded designs. The MC33742 is included in the 15-year program

部品番号: MC33742PEG, MC33742PEP, MC33742SPEG.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 7 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

エンジニアリング・サービス

3 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??