3.3 GHz-4.2 GHz RX Analog Front-end IC

製品画像を見る

製品詳細

Features

  • Operating frequency range 3.3 GHz - 4.2 GHz
  • 170 mW power dissipation per channel
  • RX power gain 36 dB
  • RX power gain attenuation step 6 dB
  • Typical Noise Figure 1.3 dB
  • High TX power handling 37 dBm (9 dB PAPR)
  • Single-ended input /output RF ports matched to 50 Ω
  • Fast switching time between operation modes
  • ESD protection on all pins
  • Leadframe HVQFN package 5.0 mm x 5.0 mm x 0.85 mm with 32 pins
  • RoHS compliant
  • 5G mMIMO
  • Wireless Infrastructure

部品番号: BTS7203U.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1 ドキュメント

設計・リソース

ハードウェア

1 ハードウェア提供

サポート

お困りのことは何ですか??