デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
10 mm x 6 mm Module 27-Lead PCB DXF file
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The A3M34TL139 is a fully integrated Doherty power amplifier module designed for wireless infrastructure applications that demand high performance in the smallest footprint. Ideal for applications in massive MIMO systems, outdoor small cells and low power remote radio heads. The field--proven LDMOS power amplifiers are designed for TDD and FDD LTE systems.
部品番号: A3M34TL139.
Carrier Center Frequency |
Gain (dB) |
ACPR (dBc) |
PAE (%) |
3310 MHz | 28.0 | –25.6 | 37.8 |
3440 MHz | 27.7 | –28.2 | 39.8 |
3570 MHz | 27.4 | –30.8 | 38.8 |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。