3700-3980 MHz, 7.6 W Avg., 48 V Airfast® RF Power GaN Transistor

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

Features

  • High terminal impedances for optimal broadband performance
  • Improved linearized error vector magnitude with next generation signal
  • Able to withstand extremely high output VSWR and broadband operating conditions
  • Designed for low complexity linearization systems
  • Optimized for massive MIMO active antenna systems for 5G base stations
  • RoHS compliant

部品番号: A5G38H055N.

RF Performance Table

3700–3980 MHz

Typical Doherty Single−Carrier W−CDMA Reference Circuit Performance: VDD = 48 Vdc, IDQA = 45 mA, VGSB = –3.9 Vdc, Pout = 7.6 W Avg., Input Signal PAR = 9.9 dB @ 0.01% Probability on CCDF.(1)1. All data measured in reference circuit with device soldered to printed circuit board

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

設計・リソース

デザイン・ファイル

3 設計・ファイル

サポート

お困りのことは何ですか??