デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
12 mm x 8 mm Module 35-Lead PCB DXF file
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
A5M36SG239は、最小のフットプリントで高性能が要求されるワイヤレス・インフラストラクチャ・アプリケーション向けの完全統合型ドハティ・パワー・アンプ・モジュールです。マッシブMIMOシステム、屋外スモール・セル、低消費電力リモート無線ヘッド (RRH) 用のアプリケーションに最適です。フィールド実証済みのLDMOSおよびGaNパワー・アンプであり、TDD LTEおよび5Gシステム向けに設計されています。このモジュールは、電源投入時にトランジスタのバイアスを自動設定するオートバイアス機能と、温度をモニタリングする内蔵センサを搭載しています。モジュールへの通信は、I2CまたはSPIを介して行うことができます。
部品番号: A5M36SG239.
標準LTE性能:Pout = 8 W平均、VDC1 = VDP1 = 5 Vdc、VDC2 = VDP2 = 48 Vdc、1 × 20 MHz LTE、入力信号PAR = 8 dB(CCDFの確率0.01%時)。1
搬送波中心 周波数 |
利得 (dB) |
ACPR (dBc) |
PAE (%) |
3410 MHz | 31.4 | -27.4 | 44.1 |
3500 MHz | 31.4 | –26.6 | 44.4 |
3600 MHz | 31.7 | –26.2 | 46.3 |
3700 MHz | 31.6 | –26.9 | 48.0 |
3790 MHz | 31.0 | –27.2 | 47.3 |
1. NXPのリファレンス回路にはんだ付けしたデバイスですべてのデータを測定。
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。