デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
4 mm x 3 mm PCB DXF file
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
部品番号: AFLP5G35645.
Frequency | Gps (dB) |
ICC (mA) |
3400 MHz | 30.6 | 32 |
3500 MHz | 31.5 | 32 |
3600 MHz | 32.0 | 32 |
3700 MHz | 32.0 | 32 |
3800 MHz | 31.0 | 32 |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。