デザイン・ファイル
3 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
A5G35H055N Peaking Class C S-Parameters
-
シミュレーションとモデル
A5G35H055N Carrier S-Parameters
-
シミュレーションとモデル
A5G35H055N Peaking Class AB S-Parameters
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
この7.6 W非対称ドハティRFパワーGaNアンプは、3400~3600 MHzの周波数範囲を対象とし、非常に広い瞬時帯域幅が要求されるセルラー基地局アプリケーション向けに設計されています。
3400~3600 MHz帯域で動作するアプリケーションに対して特性が規定され、性能が保証されています。それ以外の周波数向けのアプリケーションでは性能は保証されません。
部品番号: A5G35H055N.
周波数 | Gps (dB) |
ηD (%) |
出力PAR (dB) |
ACPR (dBc) |
3400 MHz | 15.6 | 58.2 | 8.0 | -28.5 |
3500 MHz | 15.5 | 58.0 | 8.4 | -31.9 |
3600 MHz | 15.4 | 56.8 | 8.1 | -34.4 |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。