3300-3700 MHz, 28 dB, 7 W Avg. Airfast® Power Amplifier Module

製品画像を見る

Features

  • Frequency: 3300–3700 MHz
  • Advanced high performance in-package Doherty
  • Fully matched (50 ohm input/output, DC blocked)
  • Designed for low complexity analog or digital linearization systems
  • RoHs compliant

部品番号: A3M35TL039, A3M35TL039-EVB.

RF Performance Table

3300–3700 MHz

Typical LTE Performance: Pout = 7 W Avg., VDD = 26 Vdc, 1 x 20 MHz LTE, Input Signal PAR = 8 dB @ 0.01% Probability on CCDF. (1) 1. All data measured with device soldered in NXP reference circuit.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ハードウェア

1 ハードウェア提供

サポート

お困りのことは何ですか??