デザイン・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
A5G35S008N S-Parameters
-
プリント基板と回路図
A5G35S008N 3500 MHz PCB DXF file
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
この27 dBm RFパワーGaNトランジスタは、3300~3800 MHzの周波数範囲を対象とするセルラー基地局アプリケーション向けに設計されています。
部品番号: A5G35S008N, A5G35S008N-3400.
周波数 | Gps (dB) |
ηD (%) |
出力PAR (dB) |
ACPR (dBc) |
3300 MHz | 20.9 | 18.3 | 10.1 | -41.0 |
3400 MHz | 20.9 | 18.0 | 9.9 | -41.0 |
3500 MHz | 20.9 | 18.0 | 9.8 | -42.3 |
3600 MHz | 20.2 | 17.9 | 9.7 | -43.6 |
3700 MHz | 19.3 | 17.6 | 9.6 | -44.5 |
3800 MHz | 18.4 | 16.7 | 9.6 | -44.8 |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。