デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
10 mm x 8 mm Module 38-Lead PCB DXF file
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The A3M38SL039 is a fully integrated Doherty power amplifier module designed for wireless infrastructure applications that demand high performance in the smallest footprint. Ideal for applications in massive MIMO systems, outdoor small cells and low power remote radio heads. The field-proven LDMOS power amplifiers are designed for TDD LTE and 5G systems. The module integrates an autobias feature with the option to overwrite production settings. Autobias automatically sets and regulates transistor bias over temperature upon power up. An integrated sensor for monitoring temperature is also present. Communications to the module can be accomplished via either I2C or SPI.
部品番号: A3M38SL039.
Carrier Center Frequency |
Gain (dB) |
ACPR (dBc) |
PAE (%) |
3610 MHz | 28.2 | -29.1 | 32.7 |
3800 MHz | 28.2 | -28.9 | 34.1 |
3990 MHz | 28.1 | -27.2 | 31.8 |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。