デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
10 mm x 6 mm Module 27-Lead PCB DXF file
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
A5M36TG140は、最小のフットプリントで高い性能を必要とするワイヤレス・インフラストラクチャ・アプリケーション用に設計された、完全統合型ドハティ・パワー・アンプ・モジュールです。大規模なMIMOシステム、屋外スモール・セル、低消費電力リモート無線ヘッドなどのアプリケーションに最適です。実環境で実証されたLDMOSおよびGaN−on−SiCパワー・アンプであり、TDD LTEおよび5Gシステム用に設計されています。
部品番号: A5M36TG140.
搬送波中心 周波数 |
利得 (dB) |
ACPR (dBc) |
PAE (%) |
3310 MHz | 30.5 | –28.8 | 42.9 |
3410 MHz | 31.0 | –30.1 | 45.4 |
3500 MHz | 31.3 | –31.8 | 46.2 |
3600 MHz | 31.8 | –33.7 | 46.1 |
3700 MHz | 32.2 | –36.0 | 45.8 |
3790 MHz | 32.3 | –34.8 | 45.4 |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。