3300-5000 MHz, 34 dB, 1.4 dB NF Airfast® RX Module

製品画像を見る

製品詳細

Features

  • Frequency: 3300–5000 MHz
  • Rx mode (3300–4200 MHz)
    • Gain: 34.0 dB
    • IIP3: –2 dBm
    • NF: 1.4 dB
  • Rx mode (4400–5000 MHz)
    • Gain: 34.0 dB
    • IIP3: –4 dBm
    • NF: 1.6 dB
  • Tx mode
    • Robustness short-term incidents: 39.0 dBm (Avg.), 47.0 dBm (Peak)
    • Robustness indefinitely incidents: 37.0 dBm (Avg.), 45.0 dBm (Peak)
  • ANT port return loss:
    • Rx mode: –18 dB
    • Tx mode: –18 dB
  • Reverse isolation: 60 dB
  • Insertion loss ANT to Tx/TERM port: –0.85 dB
  • 1.8 V logic JEDEC-compliant control interface
  • 5 V supply
  • Power consumption:
    • Rx mode: 500 mW
    • Tx mode: 75 mW
  • 50 ohm operation with no external matching
  • Compact 6.2 mm x 6.2 mm LGA package, which is compatible with QFN 6 x 6 footprint
  • 部品番号: AFRX5G372.

    ドキュメント

    クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

    2 ドキュメント

    デザイン・ファイル

    1 設計・ファイル

    ハードウェア

    1 ハードウェア提供

    サポート

    お困りのことは何ですか??