お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
AW611は、高集積の2.4/5 GHzデュアルバンド1x1 Wi-Fi® 6 (802.11ax) およびBluetooth®/Bluetooth Low Energy 5.4対応シングルチップ・ソリューションで、AEC-Q100グレード3に準拠しており、車載市場向けに最適化されています。この高度な統合により、システム・コストが非常に低く、外部BOMが最小限に抑えられるとともに、すべての内部無線とLTEなどの外部無線が効率的に共存できるようになります。
AW611には、NXPの802.11ax (Wi-Fi 6) テクノロジを利用したフル機能のWi-Fiサブシステムが搭載されており、前世代のWi-Fi標準を上回る高スループット、優れたネットワーク効率、低レイテンシ、広い通信範囲を実現します。Wi-Fiサブシステムは、Wi-Fi MAC、ベースバンド、ダイレクト・コンバージョン無線とともに、PA、LNA、送受信スイッチを統合しているため、RFフロントエンド・モジュール (FEM) が不要になり、コストの削減やシステムの複雑さの軽減に役立ちます。
AW611はWi-Fi 6無線に加え、 BluetoothとBluetooth Low Energy (LE) の両方をサポートする独立したBluetooth 5.4サブシステムを内蔵しています。このデバイスは、ハンズフリー (HFP)、オーディオ・ストリーミング用のAdvanced Audio Distribution Profile (A2DP)などのBluetoothプロファイルに加え、デュアルWide Band Speech (WBS) などの追加プロファイルをサポートします。Bluetooth Low Energyについては、2 Mbit/sの高速データ・レート、長距離通信(Long Range)、および拡張アドバタイズをサポートします。さらに、アイソクロナス・チャネルを使用してLEオーディオがサポートされ、全体的なオーディオ体験が向上します。
AW611は、Wi-FiとBluetoothの両方のサブシステムに専用のCPUとメモリを内蔵し、リアルタイムで独立したプロトコル処理が可能です。外部ホスト・プロセッサに接続するためのインターフェースとしてSDIOおよびUARTをサポートしています。
図を選択する。:
部品番号: AW611HN.
製品 | Wi-Fi I/F | Bluetooth I/F | 動作温度 | アンテナの種類 | アンテナ数 | モジュール・タイプ | モジュール・サイズ | 認定 | 推奨ホスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JODY-W562-00A |
SDIO | UART、PCM/I2S | -40~85 | アンテナ・ピン | 2 | SMD | 13.8 x 19.8 x 2.5 | AEC-Q104 | i.MX 6/7/8/9 |
JODY-W562-01A |
SDIO | UART、PCM/I2S | -40~105 | アンテナ・ピン | 2 | SMD | 13.8 x 19.8 x 2.5 | AEC-Q104 | i.MX 6/7/8/9 |
M2-JODY-W562-00C |
SDIO | UART、PCM/I2S | -40~85 | U.FLコネクタ | 2 | M.2カード | 22.0 x 30.0 x 4.2 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8/9 |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 6 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.