お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
RW612は、MCUとWi-Fi® 6 + Bluetooth® Low Energy (LE) 5.4 / 802.15.4無線を内蔵した高集積、低消費電力のトライラジオ・ワイヤレスMCUで、コネクテッド・スマートホーム・デバイス、エンタープライズおよび産業オートメーション、スマート・アクセサリ、スマート・エネルギーなどの幅広いアプリケーションに対応しています。
RW612のMCUサブシステムには、260 MHzのArm® Cortex®-M33コア(Trustzone™-M搭載)、1.2 MBのオンチップSRAM、および高帯域幅Quad SPIインターフェースが搭載され、オンザフライ復号化エンジンによってオフチップのXIPフラッシュに安全にアクセスできます。
RW612には、フル機能の1x1デュアルバンド (2.4 GHz/5 GHz) 20 MHz Wi-Fi 6 (802.11ax) サブシステムが搭載されており、前世代のWi-Fi標準を上回る高スループット、優れたネットワーク効率、低レイテンシ、広い通信範囲を実現します。Bluetooth LE無線は、2 Mbit/sの高速データ・レート、長距離通信、および拡張アドバタイズをサポートします。オンチップの802.15.4無線は、最新のThreadメッシュ・ネットワーキング・プロトコルをサポートできます。さらに、RW612はMatter over Wi-FiまたはMatter over Threadをサポートでき、エコシステムや製品の違いを超えた共通の相互運用可能なアプリケーション・レイヤを提供します。
EdgeLock®セキュリティ・テクノロジが組み込まれており、セキュア・ブート、セキュアなデバッグ、セキュアなファームウェア更新、セキュアなライフサイクル管理に加え、ハードウェア暗号化と物理複製困難関数 (PUF) によるセキュアな鍵管理を提供します。
RW612の先進的な設計により、1つの3.3 V電源のみを必要とするスペース効率とコスト効率に優れたワイヤレスMCUを使用して、緊密な統合、低消費電力、非常にセキュアな動作を実現できます。
NXP RW612に基づく各種ワイヤレス・モジュールが、主要なモジュール・メーカーから提供されています。
図を選択する。:
部品番号: RW612ET, RW612HN, RW612UK.
製品 | Wi-Fi I/F | Bluetooth I/F | 動作温度 | アンテナの種類 | アンテナ数 | モジュール・タイプ | モジュール・サイズ | 認定 | 推奨ホスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW-CU570 |
- | - | -30~85 | 組込みアンテナ、U.FLコネクタ | 2 | SMD | 28 x 15 x 3.15 | FCC、NCC | ホストレス |
LBES0ZZ2FR-580 |
- | - | -40~85 | アンテナ・ピン | 1 | SMD | 12 x 11 x 1.4 | TBD | ホストレス |
IRIS-W101-00B |
- | - | -40~85 | アンテナ・ピン | 1 | SMD | 14.6 x 16.8 x 2.1 | ISO-16750 | i.MX RT |
IRIS-W101-10B |
- | - | -40~85 | アンテナ・ピン | 1 | SMD | 14.6 x 16.8 x 2.1 | ISO-16750 | i.MX RT、MCX |
IRIS-W106-00B |
- | - | -40~85 | 組込みアンテナ | 1 | SMD | 14.6 x 20.9 x 2.1 | ISO-16750 | i.MX RT |
IRIS-W106-10B |
- | - | -40~85 | 組込みアンテナ | 1 | SMD | 14.6 x 20.9 x 2.1 | ISO-16750 | i.MX RT、MCX |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
4 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.