お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
88W8997は、Bluetooth 5.3を完全にサポートする、業界初の28 nm、802.11ac wave-2、2x2 MU-MIMOコンボ・ソリューションです。強化された設計と低消費電力を実現する28 nmプロセス技術により、既存ソリューションと比較して消費電力が最大40%削減されています。88W8997は、市場最高レベルの集積化によりデュアルバンド・パワーアンプ (PA)、ローノイズアンプ (LNA)、スイッチを統合し、ボード・レベルBOM(部品表)を最小限に抑えているため、ボード市場向けのチップ・オン・ボードおよびモジュールを容易に設計できます。
NXP 88W8997に基づく各種ワイヤレス・モジュールが、主要なモジュール・メーカーから提供されています。
部品番号: 88W8997-A1-CBQE.
製品 | Wi-Fi I/F | Bluetooth I/F | 動作温度 | アンテナの種類 | アンテナ数 | モジュール・タイプ | モジュール・サイズ | 認定 | 推奨ホスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW-CM276MA-PUR |
PCIe | UART | -30~85 | U.FLコネクタ | 2 | M.2 E-Key | 30 x 22 x 2.84 | CE、FCC、日本、IC、オーストラリア/ニュージーランド、インド、メキシコ、NCC | i.MX |
AW-CM276MA-SUR |
SDIO | UART | -30~85 | U.FLコネクタ | 2 | M.2 E-Key | 30 x 22 x 2.84 | CE、FCC、日本、IC、オーストラリア/ニュージーランド、インド、メキシコ、NCC | i.MX |
AW-CM276NF |
PCIe、SDIO | UART | -30~85 | U.FLコネクタ | 2 | SMD | 12 x 16 x 1.85 | CE、FCC、日本、IC、オーストラリア/ニュージーランド、インド、メキシコ、NCC | i.MX |
AW-PU530 |
-30~85 | U.FLコネクタ | 2 | SOM(音声/ビデオ) | 46 x 39 x 2.96 | CE、FCC、日本、IC、オーストラリア/ニュージーランド、インド、メキシコ、NCC | i.MX 8M Mini | ||
AW-PU580 |
-30~85 | U.FLコネクタ | 2 | SOM(インダストリアル施設、商用機器) | 82 x 50 x 5.1 | CE、FCC、日本、IC、オーストラリア/ニュージーランド、インド、メキシコ、NCC | i.MX 8M Plus | ||
SPB228-D |
PCIe、USB、SDIO | UART、PCM | -40~85 | アンテナ・ピン | 2 | SMD | 12 x 16 x 1.7 | FCC、IC、CE | i.MX |
SPB432-A |
PCIe | USB | -40~85 | MHF 4コネクタ | 2 | M.2 E-Key | 22 x 30 x 2.5 | FCC、IC、CE | i.MX |
SPB432-B |
SDIO | SDIO | -40~85 | MHF 4コネクタ | 2 | M.2 E-Key | 22 x 30 x 2.5 | FCC、IC、CE | i.MX |
SPB432-C |
PCIe | UART | -40~85 | MHF 4コネクタ | 2 | M.2 E-Key | 22 x 30 x 2.5 | FCC、IC、CE | i.MX |
SPB432-D |
USB | USB | -40~85 | MHF 4コネクタ | 2 | M.2 E-Key | 22 x 30 x 2.5 | FCC、IC、CE | i.MX |
SPB432-E |
PCIe | UART | -40~85 | MHF 4コネクタ | 2 | M.2 E-Key | 22 x 30 x 2.5 | FCC、IC、CE | i.MX |
SPB432-F |
PCIe | UART | -40~85 | MHF 4コネクタ | 2 | M.2 E-Key | 22 x 30 x 2.5 | FCC、IC、CE | i.MX |
453-00003 |
USB、イーサネット、UART | USB、イーサネット、UART | -30~85 | コネクタ | 2 | SMD | 30 x 30 x 2.8 | FCC、IC、CE、MIC、RCM、RoHS、ISO、UKCA、BT SIG | ホストレス |
453-00004 |
USB、イーサネット、UART | USB、イーサネット、UART | -30~85 | コネクタ | 2 | SMD | 30 x 30 x 2.8 | FCC、IC、CE、MIC、RCM、RoHS、ISO、UKCA、BT SIG | i.MX |
453-0007X |
PCIe、SDIO | UART | -30~85 | コネクタ | 2 | SMD | 40 x 47 x 4.6 | FCC、IC、CE、MIC、RCM、RoHS、ISO、UKCA、BT SIG | ホストレス |
453-00135C |
PCIe、SDIO | UART | -30~85 | コネクタ | 2 | SMD | 40 x 47 x 4.6 | FCC、IC、CE、MIC、RCM、RoHS、ISO、UKCA、BT SIG | ホストレス |
453-00135R |
PCIe、SDIO | UART | -30~85 | コネクタ | 2 | SMD | 40 x 47 x 4.6 | FCC、IC、CE、MIC、RCM、RoHS、ISO、UKCA、BT SIG | ホストレス |
ST60-2230C、SU60-2230C |
SDIO | UART | -30~85 | コネクタ | 2 | M.2 E-Key | 22 x 30 x 3.3 | FCC、IC、CE、MIC、RCM、RoHS、ISO、UKCA、BT SIG | i.MX 6/7/8/9 |
ST60-2230C-P、SU60-2230C-P |
PCIe | UART | -30~85 | コネクタ | 2 | M.2 E-Key | 22 x 30 x 3.3 | FCC、IC、CE、MIC、RCM、RoHS、ISO、UKCA、BT SIG | i.MX 6/7/8/9 |
ST60-2230C-PU、SU60-2230C-PU |
PCIe | USB | -30~85 | コネクタ | 2 | M.2 E-Key | 22 x 30 x 3.3 | FCC、IC、CE、MIC、RCM、RoHS、ISO、UKCA、BT SIG | i.MX 6/7/8/9 |
ST60-2230C-SS、SU60-2230C-SS |
SDIO | SDIO | -30~85 | コネクタ | 2 | M.2 E-Key | 22 x 30 x 3.3 | FCC、IC、CE、MIC、RCM、RoHS、ISO、UKCA、BT SIG | i.MX 6/7/8/9 |
ST60-2230C-U、SU60-2230C-U |
USB | UART | -30~85 | コネクタ | 2 | M.2 E-Key | 22 x 30 x 3.3 | FCC、IC、CE、MIC、RCM、RoHS、ISO、UKCA、BT SIG | i.MX 6/7/8/9 |
ST60-2230C-UU、SU60-2230C-UU |
USB | USB | -30~85 | コネクタ | 2 | M.2 E-Key | 22 x 30 x 3.3 | FCC、IC、CE、MIC、RCM、RoHS、ISO、UKCA、BT SIG | i.MX 6/7/8/9 |
ST60-SIPT、SU60-SIPT |
SDIO、USB、PCIe | UART、USB、SDIO | -30~85 | アンテナ・ピン | 2 | SMD | 13 x 14 x 1.87 | FCC、IC、CE、MIC、RCM、RoHS、ISO、UKCA、BT SIG | i.MX 6/7/8/9 |
LBEE5XV1YM-574 |
PCIe、SDIO | UART | -30~85 | アンテナ・ピン | 2 | SMD | 11.8 x 8.4 x 1.3 | CE、FCC、IC MIC(日本) | i.MX |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 12 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供
1-5 の 12 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 7 ソフトウェア提供
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 7 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.