お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
RW610は、MCUとWi-Fi® 6 + Bluetooth® Low Energy (LE) 5.4無線を内蔵した高集積、低消費電力のワイヤレスMCUで、コネクテッド・スマートホーム・デバイス、ゲーム・コントローラ、エンタープライズおよび産業オートメーション、スマート・アクセサリ、スマート・エネルギーなどの幅広いアプリケーションに対応しています。
RW610のMCUサブシステムには、260 MHzのArm® Cortex®-M33コア(Trustzone™-M搭載)、1.2 MBのオンチップSRAM、および高帯域幅Quad SPIインターフェースが搭載され、オンザフライ復号化エンジンによってオフチップのXIPフラッシュに安全にアクセスできます。
RW610には、フル機能の1x1デュアルバンド (2.4 GHz/5 GHz) 20 MHz Wi-Fi 6 (802.11ax) サブシステムが搭載されており、前世代のWi-Fi標準を上回る高スループット、優れたネットワーク効率、低レイテンシ、広い通信範囲を実現します。Bluetooth LE無線は、2 Mbit/sの高速データ・レート、長距離通信、および拡張アドバタイズをサポートします。
EdgeLock®セキュリティ・テクノロジが組み込まれており、セキュア・ブート、セキュアなデバッグ、セキュアなファームウェア更新、セキュアなライフサイクル管理に加え、ハードウェア暗号化と物理複製困難関数 (PUF) によるセキュアな鍵管理を提供します。
RW610の先進的な設計により、1つの3.3 V電源のみを必要とするスペース効率とコスト効率に優れたワイヤレスMCUを使用して、緊密な統合、低消費電力、非常にセキュアな動作を実現できます。
NXP RW610に基づく各種ワイヤレス・モジュールが、主要なモジュール・メーカーから提供されています。
図を選択する。:
部品番号: RW610ET, RW610HN, RW610UK.
製品 | Wi-Fi I/F | Bluetooth I/F | 動作温度 | アンテナの種類 | アンテナ数 | モジュール・タイプ | モジュール・サイズ | 認定 | 推奨ホスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW-CU598 |
- | - | -30~85 | 組込みアンテナ、U.FLコネクタ | 2 | SMD | 28 x 15 x 3.15 | FCC、NCC | ホストレス |
LBES0ZZ2FP-580 |
- | - | -40~85 | アンテナ・ピン | 1 | SMD | 12 x 11 x 1.4 | TBD | ホストレス |
IRIS-W101-30B |
- | - | -40~85 | アンテナ・ピン | 1 | SMD | 14.6 x 16.8 x 2.1 | ISO-16750 | i.MX RT、MCX |
IRIS-W106-30B |
- | - | -40~85 | 組込みアンテナ | 1 | SMD | 14.6 x 20.9 x 2.1 | ISO-16750 | i.MX RT、MCX |
IRIS-W161-00B |
- | - | -40~85 | アンテナ・ピン | 1 | SMD | 14.6 x 16.8 x 2.1 | ISO-16750 | i.MX RT |
IRIS-W166-00B |
- | - | -40~85 | 組込みアンテナ | 1 | SMD | 14.6 x 20.9 x 2.1 | ISO-16750 | i.MX RT |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.