お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
88W9098ワイヤレスSoCは、革新的な同時デュアルWi-FiおよびデュアルモードBluetooth 5.3アーキテクチャを備えた最新のIEEE 802.11ax規格に基づく業界初のWi-Fi 6ソリューションです。88W9098コンボ・ソリューションは、ギガビット・レベルの性能、優れた信頼性、強化されたセキュリティにより、IoT、アクセス、および産業用市場向けの高性能で柔軟なソリューションを実現します。
NXP 88W9098に基づく各種ワイヤレス・モジュールが、主要なモジュール・メーカーから提供されています。
製品 | Wi-Fi I/F | Bluetooth I/F | 動作温度 | アンテナの種類 | アンテナ数 | モジュール・タイプ | モジュール・サイズ | 認定 | 推奨ホスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW-XM458 |
PCIe、SDIO | UART | -40~85 | アンテナ・ピン | 3 | SMD | 20 x 18 x 2.8 | CE、FCC、IC、日本 | i.MX |
AW-XM458MA-PUR |
PCIe | UART | -40~85 | U.FLコネクタ | 3 | M.2 E-Key | 28 x 30 x 3.65 | CE、FCC、IC、日本 | i.MX |
AW-XM458MA-SUR |
SDIO | UART | -40~85 | U.FLコネクタ | 3 | M.2 E-Key | 28 x 30 x 3.65 | CE、FCC、IC、日本 | i.MX |
CMP9620-1C-T |
PCIe | UART | -40~85 | MHF 4コネクタ | 2 | M.2 E-Key | 28 x 30 x 3.65 | FCC IC CE | i.MX / i.MX RT |
CMP9620-2-R |
PCIe | UART | -40~85 | アンテナ・ピン | 2 | SMD | 18 x 20 x 2.8 | N/A | i.MX / i.MX RT |
SPB437 |
PCIe、4ビットSDIO 3.0 | UART | -40~85 | MHF 4コネクタ | 3 | M.2 E-Key | 22 x 30 x 2.5 | FCC、IC、CE | i.MX |
SPB620 |
PCIe、4ビットSDIO 3.0 | UART | -40~85 | アンテナ・ピン | 3 | SMD | 16 x 20 x 2.5 | FCC、IC、CE | i.MX |
WYSBHVDXP KAGA FEI (TY) |
PCIe、SDIO | UART | -30~85 | 3 | SMD | 17.0 x 19.0 x 2.2 | i.MX | ||
LBEE5ZZ1XL-774 |
PCIe、SDIO | UART | -40~85 | アンテナ・ピン | 3 | SMD | 19.1 x 16.5 x 2.1 | CE、FCC、IC、MIC(日本) | i.MX |
LBEE5ZZ2XS-846 |
PCIe、SDIO | UART | -40~85 | アンテナ・ピン | 2 | SMD | 19.1 x 16.5 x 2.1 | CE、FCC、IC、MIC(日本) | i.MX |
JODY-W374-00B |
PCIe、SDIO | UART、PCM/I²S | -40~85 | アンテナ・ピン | 2 | SMD | 13.8 x 19.8 x 2.5 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8/9 |
JODY-W377-00B |
PCIe、SDIO | UART、PCM/I²S | -40~85 | アンテナ・ピン | 3 | SMD | 13.8 x 19.8 x 2.5 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8/9 |
M2-JODY-W377-00C |
SDIO | UART、PCM/I²S | -40~85 | U.FLコネクタ | 3 | M.2カード | 22.0 x 30.0 x 4.2 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8/9 |
M2-JODY-W377-01C |
PCIe、SDIO | UART、PCM/I²S | -40~85 | U.FLコネクタ | 3 | M.2カード | 22.0 x 30.0 x 4.2 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8/9 |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 11 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 8 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
3 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.