お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The 88W8987 automotive wireless SoC is a highly integrated IEEE 802.11ac (wave2) transceiver and Bluetooth 5.2 single-chip foot print compatible combo solution, specifically designed to support the speed, reliability and quality requirements for automotive applications. Further, this device meets the challenges of high-temp environments by being AEC-Q100 Grade 3 (-40°C to 85°C) qualified. The device includes integrated front end resulting in low external component cost.
部品番号: 88W8987-A2-EAHE, 88W8987-A2-NYEA, 88W8987-A2-NYEE, 88W8987-A2-NYEI, 88W8987SA2-NYEA.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供
2 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 ソフトウェア提供
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.