お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The AW690 is a highly integrated Wi-Fi 6 device enabling concurrent dual Wi-Fi (CDW) and Bluetooth 5.3 operation. Supporting a 1x1 CDW configuration in both the 2.4 GHz and 5 GHz bands, and 2x2 MIMO single-band operation, the system-on-chip (SoC) provides a peak data rate of 1.2 Gbit/s and implements advanced features including MU-MIMO, OFDMA and target wake time (TWT).
With integrated 2.4 GHz and 5 GHz TX power amplifiers (PA), RX low noise amplifiers (LNA) and Tx/Rx switches (T/R SW) as well as a full Bluetooth radio, the AW690 simplifies the design and minimizes the PCB area.
The AW690 implements advanced Wi-Fi and Bluetooth coexistence hardware with algorithms to optimize collaborative performance. In addition, support for external radio coexistence (for example, cellular) is provided through an external interface.
With AEC-Q100 Grade 3- compliant options, the AW690 provides multiple host interface options for the Wi-Fi radios (PCIe) and Bluetooth radio (UART) to provide a flexible design for easy integration into demanding automotive applications.
Wireless modules based on the NXP AW690 are offered by leading module manufacturers.
図を選択する。:
部品番号: AW690HNB, AW690HNG, AW690HNI, AW690HNK.
Product | Wi-Fi I/F | Bluetooth I/F | Operating Temp | Antenna Type | Antenna # | Module Type | Module Size | Qualifications | Recommended Host |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JODY-W354-00A |
PCIe | UART, PCM/I2S | -40 to 85 | Antenna pin(s) | 2 | SMD | 13.8 x 19.8 x 2.5 | AEC-Q104 | i.MX 6/7/8 |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.