お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The IW620 is NXP’s advanced 2x2 Wi-Fi 6 (802.11ax) combo solution supporting dual-band Wi-Fi and Bluetooth 5.1 operation. The IW620 features an advanced low-power radio architecture with extensive RF integration - including dual-band power amplifiers (PAs), low noise amplifiers (LNAs) and RF switches – to enable low power consumption and minimal BOM/PCB area for high-performance IoT applications.
Key advantages include:
Wireless modules based on the NXP IW620 are offered by leading module manufacturers.
部品番号: IW620HN.
Product | Wi-Fi I/F | Bluetooth I/F | Operating Temp | Antenna Type | Antenna # | Module Type | Module Size | Qualifications | Recommended Host |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW-XM455 |
USB | USB | -10 to 85 | Antenna pin(s) | 3 | SMD | 20 x 18 x 2.85 | CE, FCC, IC, Japan | i.MX |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.