お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
88W8801は、シングルバンド (2.4 GHz) Wi-Fi 4の1x1高集積システム・オン・チップ (SoC) で、HT (High Throughput) データ・レートをサポートするよう特別に設計されています。このデバイスは、DSSS(直接拡散方式)とOFDM(直交周波数分割多重方式)のベースバンド変調、メディア・アクセス・コントローラ (MAC)、CPU、メモリ、ホスト・インターフェース、ダイレクト・コンバージョンWi-Fi RF無線の機能を1つの集積チップ上で組み合わせています。
セキュリティについては、802.11iセキュリティ標準が複数のプロトコルによってサポートされています。また、ビデオ、音声、およびマルチメディア・アプリケーションについては、802.11eのQoS (Quality of Service) がサポートされています。
ホスト・インターフェースには、Wi-Fi無線をホスト・プロセッサに接続するためのUSB 2.0とSDIO 2.0が搭載されています。
このデバイスは48ピンQFNパッケージで提供されます。
NXP 88W8801に基づく各種ワイヤレス・モジュールが、主要なモジュール・メーカーから提供されています。
部品番号: 88W8801-B0-NMDC, 88W8801-B0-NMDE, 88W8801-B0-NMDI.
製品 | Wi-Fi I/F | 動作温度 | アンテナの種類 | アンテナ数 | モジュール・タイプ | モジュール・サイズ | 認定 | 推奨ホスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW-NM191NF |
SDIO | -40~85 | U.FLコネクタ | 2 | SMD | 12 x 16 x 1.95 | CE、FCC、日本 | i.MX RT |
LBWA0ZZ2DS-688 |
SDIO | -40~85 | アンテナ・ピン | 1 | SMD | 25 x 14 x 2.32 | CE、FCC、IC MIC(日本) | i.MX RT |
LILY-W131-00B |
SDIO、USB | -40~85 | アンテナ・ピン | 1 | SMD | 10.0 x 14.0 x 2.2 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8 i.MX RT |
LILY-W132-00B |
SDIO、USB | -40~85 | 組込みアンテナ | 1 | SMD | 10.0 x 14.0 x 3.8 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8 i.MX RT |
LILY-W133-10B |
SDIO、USB | -40~85 | 組込みアンテナ | 1 | SMD | 10.0 x 14.0 x 3.8 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8 i.MX RT |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 12 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
4 ハードウェア提供
4 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
3 ソフトウェア提供
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
3 トレーニング