お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
AW693は、Concurrent Dual Wi-Fi (CDW) とBluetooth 5.3の共存を可能にする高集積のWi-Fi 6/6Eデバイスです。AW693は以下の4つのモードをサポートしています。
このシステム・オン・チップ (SoC) は、MU-MIMO、OFDMA、ターゲット・ウェイク・タイム (TWT)、Bluetooth LEオーディオなどの高度な機能を実装しています。AW693は、2.4 GHzと5~7 GHzのTXパワー・アンプ(PA)、RXローノイズ・アンプ (LNA)、Tx/Rxスイッチ (T/R SW) に加え、フル機能のBluetooth無線を統合しており、これにより設計を簡素化します。また、3アンテナ設計もサポートされています。さらに、PAとLNAを備えた外部フロントエンド・モジュール (FEM) もサポートされています。
AW693は、3アンテナまたは2アンテナを備えた柔軟なフロントエンド設計をサポートします。また、先進的なリアルタイムWi-Fi機能とBluetooth機能をアービトレーションするハードウェアとともに、共存時のパフォーマンスを最適化するためのソフトウェア・アルゴリズムを実装しています。
この製品にはNXPのEdgelockテクノロジが統合されています。EdgeLock®セキュア・サブシステム (ELS) が組み込まれており、ハードウェア暗号アクセラレーションによるセキュア・ブート、鍵管理、ファームウェア認証、セキュアなライフサイクル管理、ロールバック防止をサポートします。
AW693は、Wi-FiとBluetoothの両方のサブシステムに専用のCPUとメモリを内蔵し、リアルタイムの独立したプロトコル処理に対応します。外部ホスト・プロセッサとのインターフェースには、Wi-Fi用のPCIeとBluetooth用のUARTがあります。AW693は、HVQFN148およびWLCSPパッケージで提供され、AEC-Q100 Grade 2に準拠しています。
NXP AW693に基づく各種ワイヤレス・モジュールが、主要なモジュール・メーカーから提供されています。
製品 | Wi-Fi I/F | Bluetooth I/F | 動作温度 | アンテナの種類 | アンテナ数 | モジュール・タイプ | モジュール・サイズ | 認定 | 推奨ホスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JODY-W683-01A |
PCIe、SDIO | UART、PCM/I2S | -40~105 | アンテナ・ピン | 3 | SMD | 13.8 x 19.8 x 2.5 | AEC-Q104 | i.MX 6/7/8/9 |
M2-JODY-W683-00C |
PCIe、SDIO | UART、PCM/I2S | -40~85 | U.FLコネクタ | 3 | M.2カード | 22.0 x 30.0 x 4.2 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8/9 |
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。