お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
IW611は、高度に統合された2.4/5 GHzデュアルバンド1x1 Wi-Fi 6およびBluetooth/Bluetooth Low Energy 5.2シングルチップ・ソリューションで、スマートホーム、スマート・デバイス/アクセサリ、スマート家電、スマート・エネルギー、産業オートメーション、ゲートウェイなど、幅広い範囲のIoTおよび産業用アプリケーション向けに最適化されています。この高度な統合により、システム・コストが非常に低く、外部BOMが最小限に抑えられるとともに、すべての内部無線とLTEなどの外部無線が効率的に共存できるようになります。
IW611には、NXPの802.11ax (Wi-Fi 6) テクノロジを利用したフル機能のWi-Fiサブシステムが搭載されており、前世代のWi-Fi標準を上回る高スループット、優れたネットワーク効率、低レイテンシ、広い通信範囲を実現します。Wi-Fiサブシステムは、Wi-Fi MAC、ベースバンド、ダイレクト・コンバージョン無線とともに、PA、LNA、送受信スイッチを統合しているため、RFフロントエンド・モジュール (FEM) が不要になり、コストの削減やシステムの複雑さの軽減に役立ちます。
IW611はWi-Fi 6無線に加え、 BluetoothとBluetooth Low Energy (LE) をサポートする独立したBluetooth 5.2サブシステムを内蔵しています。このデバイスは、ハンズフリー (HFP)、オーディオ・ストリーミング用のAdvanced Audio Distribution Profile (A2DP)などのBluetoothプロファイルに加え、デュアルWide Band Speech (WBS) などの追加プロファイルを備えています。Bluetooth Low Energyについては、2 Mbit/sの高速データ・レート、長距離通信(Long Range)、および拡張アドバタイズをサポートします。また、アイソクロナス・チャネルを使用してLEオーディオがサポートされ、全体的なオーディオ体験が向上します。
IW611は、Wi-FiとBluetoothの両方のサブシステムに専用のCPUとメモリを内蔵し、リアルタイムで独立したプロトコル処理が可能です。IW611を外部ホスト・プロセッサに接続するためのインターフェースには、Wi-Fi用のSDIO 3.0とBluetooth用のUARTがあります。
NXP IW611に基づく各種ワイヤレス・モジュールが、主要なモジュール・メーカーから提供されています。
注: 製品の特徴を見るには、このウィンドウを閉じます。.
部品番号: IW611HN, IW611UK.
製品 | Wi-Fi I/F | Bluetooth I/F | 動作温度 | アンテナの種類 | アンテナ数 | モジュール・タイプ | モジュール・サイズ | 認定 | 推奨ホスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW-XM553 |
SDIO | UART | 0~70 | アンテナ・ピン | 1 | SMD | 12 x 12 x 1.99 | CE、FCC、IC、日本 | i.MX |
AW-XM553-I |
SDIO | UART | -40~85 | アンテナ・ピン | 1 | SMD | 12 x 12 x 1.99 | CE、FCC、IC、日本 | i.MX |
CMP9611-2-R |
SDIO | UART | -40~85 | PCBトレース | 1 | SMD | 16.64 x 27.8 x 3.47 | FCC IC CE | i.MX / i.MX RT |
CMP9611-9-R |
SDIO | UART | -40~85 | RFピン | 1 | SMD | 12 x 12 x 2 | N/A | i.MX / i.MX RT |
CMP9611-2C-R |
SDIO | UART | -40~85 | u.FL | 1 | SMD | 16.64 x 27.8 x 3.47 | FCC IC CE | i.MX / i.MX RT |
CMP9611-1C-R |
SDIO | UART | 0~70 | u.FL | 1 | SMD | 16.64 x 27.8 x 3.47 | FCC IC CE | i.MX / i.MX RT |
CMP9611-1-R |
SDIO | UART | 0~70 | PCBトレース | 1 | SMD | 16.64 x 27.8 x 3.47 | FCC IC CE | i.MX / i.MX RT |
453-00156R |
SDIO | UART | -40~85 | RFトレース | 1 | SMD | 11 x 11 x 1.69 | FCC、IC、CE、MIC、RCM、RoHS、UKCA、BT SIG | ホスト |
453-00155R |
SDIO | UART | -40~85 | RFトレース | 2 | SMD | 11 x 11 x 1.69 | FCC、IC、CE、MIC、RCM、RoHS、UKCA、BT SIG | ホスト |
453-00158R |
SDIO | UART | -40~85 | コネクタ (MHF 4) | 1 | SMD | 12 x 16 x 1.72 | FCC、IC、CE、MIC、RCM、RoHS、UKCA、BT SIG | ホスト |
453-00157R |
SDIO | UART | -40~85 | コネクタ (MHF 4) | 2 | SMD | 12 x 16 x 1.72 | FCC、IC、CE、MIC、RCM、RoHS、UKCA、BT SIG | ホスト |
453-00180R |
SDIO | UART | -40~85 | 統合チップ | 1 | SMD | 12 x 16 x 1.72 | FCC、IC、CE、MIC、RCM、RoHS、UKCA、BT SIG | ホスト |
453-00166 |
SDIO | UART | -40~85 | コネクタ (MHF 4) | 1 | プラグイン | 22 x 30 x 2.50 | FCC、IC、CE、MIC、RCM、RoHS、UKCA、BT SIG | ホスト |
453-00165 |
SDIO | UART | -40~85 | コネクタ (MHF 4) | 2 | プラグイン | 22 x 30 x 2.50 | FCC、IC、CE、MIC、RCM、RoHS、UKCA、BT SIG | ホスト |
LBEE5PL2DL-921 |
SDIO | UART | -40~85 | アンテナ・ピン | 2 | SMD | 8.8 x 7.7 x 1.3 | CE、FCC、IC、MIC(日本) | i.MX |
ENWF9501C1KF |
SDIO | UART | -40~85 | ピン | 1 | SMD | 15.3 x 12 x 2.5 | EU、CE RED、FCC、ISED | i.MX 6/7/8、i.MX RT |
SX-SDMAX-2530S |
SDIO | UART | -40~85 | U.FLコネクタ | 1 | SMD | 17.0 x 18.0 x 2.65 | FCC、ISED、CE、UKCA、MIC | i.MX |
MAYA-W260-00B |
SDIO | UART、PCM/I2S | -40~85 | U.FLコネクタ | 2 | SMD | 10.4 x 14.3 x 1.9 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8 i.MX RT |
MAYA-W261-00B |
SDIO | UART、PCM/I2S | -40~85 | アンテナ・ピン | 2 | SMD | 10.4 x 14.3 x 1.9 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8 i.MX RT |
MAYA-W266-00B |
SDIO | UART、PCM/I2S | -40~85 | 組込みアンテナ/ピン | 1 | SMD | 10.4 x 14.3 x 1.9 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8 i.MX RT |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 18 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 7 ハードウェア提供
1-5 の 7 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 トレーニング