お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
IW612は、高度に統合された2.4/5 GHzデュアルバンド1x1 Wi-Fi 6、Bluetooth/Bluetooth Low Energy 5.4、および802.15.4トライラジオ・シングルチップ・ソリューションで、スマートホーム、スマート・デバイス/アクセサリ、スマート家電、スマート・エネルギー、産業オートメーション、ゲートウェイなど、幅広い範囲のIoTおよび産業用アプリケーション向けに最適化されています。この高度な統合により、システム・コストが非常に低く、外部BOMが最小限に抑えられるとともに、すべての内部無線とLTEなどの外部無線が効率的に共存できるようになります。
IW612には、NXPの802.11ax (Wi-Fi 6) テクノロジを利用したフル機能のWi-Fiサブシステムが搭載されており、前世代のWi-Fi標準を上回る高スループット、優れたネットワーク効率、低レイテンシ、広い通信範囲を実現します。Wi-Fiサブシステムは、Wi-Fi MAC、ベースバンド、ダイレクト・コンバージョン無線とともに、PA、LNA、送受信スイッチを統合しているため、RFフロントエンド・モジュール (FEM) が不要になり、コストの削減やシステムの複雑さの軽減に役立ちます。
IW612はWi-Fi 6無線に加え、Threadメッシュ・ネットワークをサポートする独立したBluetooth 5.4/802.15.4サブシステムを内蔵しています。このデバイスは、ハンズフリー (HFP)、オーディオ・ストリーミング用のAdvanced Audio Distribution Profile (A2DP)などのBluetoothプロファイルに加え、デュアルWide Band Speech (WBS) などの追加プロファイルを備えています。Bluetooth Low Energyについては、2 Mbit/sの高速データ・レート、長距離通信(Long Range)、および拡張アドバタイズをサポートします。また、アイソクロナス・チャネルを使用してLEオーディオがサポートされ、全体的なオーディオ体験が向上します。
IW612は、Wi-FiとBluetooth/802.15.4の両方のサブシステムに専用のCPUとメモリを内蔵し、リアルタイムで独立したプロトコル処理が可能です。IW612を外部ホスト・プロセッサに接続するためのインターフェースには、Wi-Fi用のSDIO 3.0、Bluetooth用のUART、802.15.4用のSPIがあります。
NXP IW612に基づく各種ワイヤレス・モジュールが、主要なモジュール・メーカーから提供されています。
注: 製品の特徴を見るには、このウィンドウを閉じます。.
部品番号: IW612HN, IW612UK.
製品 | Wi-Fi I/F | Bluetooth I/F | 動作温度 | アンテナの種類 | アンテナ数 | モジュール・タイプ | モジュール・サイズ | 認定 | 推奨ホスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW-XM549 |
SDIO | UART | 0~70 | アンテナ・ピン | 1 | SMD | 12 x 12 x 1.99 | CE、FCC、IC、日本 | i.MX |
AW-XM549-I |
SDIO | UART | -40~85 | アンテナ・ピン | 1 | SMD | 12 x 12 x 1.99 | CE、FCC、IC、日本 | i.MX |
CMP9612-9-R |
SDIO | UART | -40~85 | RFピン | 1 | SMD | 12 x 12 x 2 mm | N/A | i.MX / i.MX RT |
CMP9612-2C-R |
SDIO | UART | -40~85 | u.FL | 1 | SMD | 16.64 x 27.8 x 3.47 | FCC IC CE | i.MX / i.MX RT |
CMP9612-2-R |
SDIO | UART | -40~85 | PCBトレース | 1 | SMD | 16.64 x 27.8 x 3.47 | FCC IC CE | i.MX / i.MX RT |
CMP9612-1C-R |
SDIO | UART | 0~70 | U.FLコネクタ | 1 | SMD | 16.64 x 27.8 x 3.47 | FCC IC CE | i.MX / i.MX RT |
CMP9612-1-R |
SDIO | UART | 0~70 | PCBトレース | 1 | SMD | 16.64 x 27.8 x 3.47 | FCC IC CE | i.MX / i.MX RT |
SPB438 |
4ビットSDIO 3.0 | UART | -40~85 | MHF 4コネクタ | 1 | M.2 E-Key | 22 x 30 x 2.5 | FCC、IC、CE | i.MX |
LBES5PL2EL-923 |
SDIO | UART | -40~85 | アンテナ・ピン | 2 | SMD | 8.8 x 7.7 x 1.3 | CE、FCC、IC、MIC(日本) | i.MX |
ENWF9511C1KF |
SDIO | UART | -40~85 | アンテナ・ピン | 1 | SMD | 15.3 x 12 x 2.5 | EU、CE RED、FCC、ISED | i.MX 6/7/8、i.MX RT |
M2-MAYA-W271-00C |
SDIO | UART、PCM/I2S | -40~85 | U.FLコネクタ | 2 | M.2カード | 22.0 x 30.0 x 2.8 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8 i.MX RT |
MAYA-W270-00B |
SDIO | UART、PCM/I2S | -40~85 | U.FLコネクタ | 2 | SMD | 10.4 x 14.3 x 1.9 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8 i.MX RT |
MAYA-W271-00B |
SDIO | UART、PCM/I2S | -40~85 | アンテナ・ピン | 2 | SMD | 10.4 x 14.3 x 1.9 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8 i.MX RT |
MAYA-W276-00B |
SDIO | UART、PCM/I2S | -40~85 | 組込みアンテナ/ピン | 1 | SMD | 10.4 x 14.3 x 1.9 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8 i.MX RT |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 21 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 ハードウェア提供
1-5 の 7 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1 トレーニング