お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
IW416はWi-Fi 4とBluetooth 5.2を統合した高集積システム・オン・チップ (SoC)であり、低コストのコネクティビティ・ソリューションを可能にします。2.4 GHz帯と5 GHz帯での1x1 SISO Wi-Fi動作をサポートし、ピークPHYデータ速度150 Mbit/sのフル機能Wi-Fiサブシステムを実現できます。IW416は従来のBluetooth機能に加えて、Low Energy (LE)、LE Long Range、LE 2 Mbps、Periodic Advertising Sync Transfer (PAST) などのBluetooth 5.2の機能を備えています。
Wi-Fi帯域およびBluetooth帯域に対応する送信 (Tx) PA、受信 (Rx) LNA、Tx/Rxスイッチが組み込まれており、設計時にデュアル/シングル・アンテナ動作を簡単に統合できます。デュアル・アンテナ構成では、Wi-FiとBluetoothの同時運用が可能です。シングル・アンテナ構成では、5 GHz Wi-FiとBluetoothの同時接続がサポートされます。シングル・アンテナ構成の場合、2.4 GHz帯ではWi-FiとBluetoothのアービトレート送受信動作が可能です。
相乗効果を促進するIW416なら、先進的なWi-Fi機能とBluetooth機能の両方を搭載したハードウェアに、双方の機能の最適な相乗効果をもたらすアルゴリズムを組み合わせて実装することができます。さらに、外部インターフェースを介した外部無線通信機能との同時運用もサポートされます。
IW416はHVQFNとWLCSPの2種類のパッケージで提供され、Wi-Fi用のSDIOホスト・インターフェースとBluetooth用のUARTホスト・インターフェースをサポートします。
NXP IW416に基づく各種ワイヤレス・モジュールが、主要なモジュール・メーカーから提供されています。
部品番号: IW416HN, IW416UK.
製品 | Wi-Fi I/F | Bluetooth I/F | 動作温度 | アンテナの種類 | アンテナ数 | モジュール・タイプ | モジュール・サイズ | 認定 | 推奨ホスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW-AM457-D |
SDIO | UART | 0~70 | アンテナ・ピン | 2 | SMD | 15 x 15 x 2.5 | CE、FCC、IC | i.MX / i.MX RT |
AW-AM457MA-D |
SDIO | UART | 0~70 | U.FLコネクタ | 2 | M.2 E-Key | 30 x 22 x 2.85 | CE、FCC、IC | i.MX / i.MX RT |
AW-AM510 |
SDIO | UART | 0~70 | アンテナ・ピン | 1 | SMD | 12 x 12 x 2 | CE、FCC、IC | i.MX / i.MX RT |
AW-AM510-I |
SDIO | UART | -40~85 | アンテナ・ピン | 1 | SMD | 12 x 12 x 2 | CE、FCC、IC、日本 | i.MX / i.MX RT |
AW-AM510MA |
SDIO | UART | 0~70 | U.FLコネクタ | 1 | M.2 E-Key | 30 x 22 x 2.85 | CE、FCC、IC | i.MX / i.MX RT |
CMP9010-1-B |
SDIO | UART | 0~70 | PCBトレース | 1 | SMD | 16.64 x 27.8 x 3.47 | FCC IC CE | i.MX / i.MX RT |
CMP9010-1C-B |
SDIO | UART | 0~70 | U.FLコネクタ | 1 | SMD | 16.64 x 27.8 x 3.47 | FCC IC CE | i.MX / i.MX RT |
CMP9010-1C-R |
SDIO | UART | 0~70 | U.FLコネクタ | 1 | SMD | 16.64 x 27.8 x 3.47 | FCC IC CE | i.MX / i.MX RT |
CMP9010-1-R |
SDIO | UART | 0~70 | PCBトレース | 1 | SMD | 16.64 x 27.8 x 3.47 | FCC IC CE | i.MX / i.MX RT |
CMP9010-9-R |
SDIO | UART | -40~85 | アンテナ・ピン | 1 | SMD | 12 x 12 x 1.85 mm | N/A | i.MX / i.MX RT |
CMP9010-2-R |
SDIO | UART | -40~85 | PCBトレース | 1 | SMD | 16.64 x 27.8 x 3.47 | FCC IC CE | i.MX / i.MX RT |
CMP9010-2-B |
SDIO | UART | -40~85 | PCBトレース | 1 | SMD | 16.64 x 27.8 x 3.47 | FCC IC CE | i.MX / i.MX RT |
CMP9010-2C-R |
SDIO | UART | -40~85 | U.FLコネクタ | 1 | SMD | 16.64 x 27.8 x 3.47 | FCC IC CE | i.MX / i.MX RT |
CMP9010-2C-B |
SDIO | UART | -40~85 | U.FLコネクタ | 1 | SMD | 16.64 x 27.8 x 3.47 | FCC IC CE | i.MX / i.MX RT |
LBEE5CJ1XK-687 |
SDIO | UART | -40~85 | アンテナ・ピン | 1 | SMD | 9.1 x 8.3 x 1.3 | CE、FCC、IC MIC(日本) | i.MX / i.MX RT |
LBEE5ZZ2XK-845 |
SDIO | UART | -40~85 | アンテナ・ピン | 2 | SMD | 9.1 x 8.3 x 1.3 | CE、FCC、IC MIC(日本) | i.MX / i.MX RT |
M2-MAYA-W161-00C |
SDIO | UART、PCM/I²S | -40~85 | U.FLコネクタ | 2 | M.2カード | 22.0 x 30.0 x 2.8 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8 i.MX RT |
M2-MAYA-W166-00C |
SDIO | UART、PCM/I²S | -40~85 | 組込みアンテナ | 1 | M.2カード | 22.0 x 30.0 x 2.8 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8 i.MX RT |
MAYA-W160-00B |
SDIO | UART、PCM/I²S | -40~85 | U.FLコネクタ | 2 | SMD | 10.4 x 14.3 x 1.8 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8 i.MX RT |
MAYA-W161-00B |
SDIO | UART、PCM/I²S | -40~85 | アンテナ・ピン | 2 | SMD | 10.4 x 14.3 x 1.8 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8 i.MX RT |
MAYA-W166-00B |
SDIO | UART、PCM/I²S | -40~85 | 組込みアンテナ | 1 | SMD | 10.4 x 14.3 x 1.8 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8 i.MX RT |
MAYA-W166-01B |
SDIO | UART、PCM/I²S | -40~85 | アンテナ・ピン | 1 | SMD | 10.4 x 14.3 x 1.8 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8 i.MX RT |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 28 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 8 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
1-5 の 8 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.