お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
88W8987は、Wi-Fi (2.4/5 GHz) とBluetoothを統合した高集積のシングルチップ・ソリューションで、VHT (Very High Throughput) 製品の速度、信頼性、品質要件に対応するよう特別に設計されています。このシステム・オン・チップ (SoC) は、IEEE 802.11ac (Wave 2)(1x1、データレート最大MCS9 (433 Mbit/s))とBluetooth 5.2(Low Energy (LE) を含む)の同時運用および独立運用に対応します。また、このSoCは、Bluetooth ClassicとBluetooth Low Energy (LE) Smart Readyの運用にも対応しています。
ホスト・インターフェースには、Wi-FiおよびBluetoothテクノロジをホスト・プロセッサに接続するためのSDIO 3.0および高速UARTインターフェースが搭載されています。
このデバイスは、Wi-FiとBluetoothに別々または共有のパスで対応する2つのフロントエンド構成で設計されています。
NXP 88W8987に基づく各種ワイヤレス・モジュールが、主要なモジュール・メーカーから提供されています。
注: 製品の特徴を見るには、このウィンドウを閉じます。.
部品番号: 88W8987-A1-EAHE, 88W8987-A1-NYEA, 88W8987-A2-EAHE, 88W8987-A2-NYEA, 88W8987-A2-NYEE, 88W8987-A2-NYEI, 88W8987SA1-NYEA, 88W8987SA2-NYEA.
製品 | Wi-Fi I/F | Bluetooth I/F | 動作温度 | アンテナの種類 | アンテナ数 | モジュール・タイプ | モジュール・サイズ | 認定 | 推奨ホスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW-CM358 |
SDIO | UART | -30~85 | アンテナ・ピン | 1 | SMD | 12 x 12 x 1.65 | CE、FCC、IC、日本 | i.MX / i.MX RT |
AW-CM358MA |
SDIO | UART | -30~85 | U.FLコネクタ | 1 | M.2 E-Key | 30 x 22 x 2.93 | CE、FCC、IC、日本 | i.MX / i.MX RT |
AW-PU510 |
0~70 | U.FLコネクタ | 1 | SOM(音声/ビデオ) | 46 x 39 x 2.95 | CE、FCC、IC、日本 | i.MX 8M Mini | ||
AW-PU551 |
0~70 | U.FLコネクタ | 1 | SOM(音声/ビデオ) | 46 x 39 x 2.95 | CE、FCC、IC、日本 | i.MX 8M Nano | ||
LBEE5QD1ZM-572 |
SDIO | UART | -30~85 | アンテナ・ピン | 1 | SMD | 10.2 x 9.3 x 1.3 | CE、FCC、IC MIC(日本) | i.MX / i.MX RT |
ENWF9408A1EF |
SDIO | UART、SDIO | -30~85 | チップまたはピン | 1 | SMD | 24 x 12 x 2.8 | EU、CE RED、FCC、ISED | i.MX 6/7/8、i.MX RT |
ENWF9408A2EF |
SDIO | UART、SDIO | -30~85 | チップまたはピン | 1 | SMD | 24 x 12 x 2.8 | EU、CE RED、FCC、ISED | i.MX 6/7/8、i.MX RT |
JODY-W263-00A |
SDIO | UART、PCM | -40~85 | アンテナ・ピン | 2 | SMD | 13.8 x 19.8 x 2.5 | AEC-Q104 | i.MX 6/7/8 i.MX RT |
JODY-W263-00B |
SDIO | UART、PCM/I²S | -40~85 | アンテナ・ピン | 2 | SMD | 13.8 x 19.8 x 2.5 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8 i.MX RT |
JODY-W263-01A |
SDIO | UART、PCM | -40~105 | アンテナ・ピン | 2 | SMD | 13.8 x 19.8 x 2.5 | AEC-Q104 | i.MX 6/7/8 i.MX RT |
JODY-W263-10B |
SDIO | UART、PCM/I²S | -30~85 | アンテナ・ピン | 2 | SMD | 13.8 x 19.8 x 2.5 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8 i.MX RT |
M2-JODY-W263-00C |
SDIO | UART、PCM/I²S | -40~85 | U.FLコネクタ | 2 | M.2カード | 22.0 x 30.0 x 4.2 | ISO-16750 | i.MX 6/7/8 i.MX RT |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 24 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 6 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
1-5 の 6 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.